KOLA inomhus kabelströmstransformator

KOLA kabelströmstransformator för mellanspänning är lämplig för mätning av summan av trefasströmmar i en trefaskabel.

Under normala omständigheter är denna summa noll.  Vid ett jordfel är summan av strömmarna lika med jordfelsströmmen och motsvarande ström går genom sekundären.
Dessa transformatorer används tillsammans med statiska jordfelsreläer. Kabelströmstransformatorerna kan allmänt användas när jordfelsströmmen mäts, t.ex. för att förvarna om, eller lokalisera ett jordfel. En oisolerad samlingsskena eller lågspänningskabel fungerar som primärledare. 

Produktprogram

Högsta spänning för utrustningen..........0,72 kV
Primärström............................................max. 10 000 A

Varför ABB?  

  • Inomhus torr typ, gjuthartsisolerad
  • För mätning och skydd
  • Tillgänglig för många olika elektriska standarder

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language