Sensorer baserade på alternativa principer har introducerats som efterföljare till konventionella mättransformatorer för att drastiskt minska storleken, öka säkerheten och för att tillhandahålla en bättre standardisering av märkdata samt ett bredare användningsområde.
Strömsensorn är baserad på Rogowskispole-principen. Sensorn består av en luftkärnelindning som är okänslig för mättning eftersom den inte har någon ferromagnetisk kärna. Den är linjär över hela mätområdet. Utsignalen är en spänning som är proportionell mot strömmens derivata. En digital integration av denna spänning utförs av IED och ger den uppmätta strömmen.
Strömsensorerna är lämpliga för både mätning och skydd.
Produktprogram
upp till 0,72 kV
KECA 80 C184 1250 A, 0,5/5P400
KECA 80 C216 3150 A, 0,5/5P400
Applikation
Primära luftisolerade brytare (AIS), UniGear ZS1 24 kV (UniGear Digital koncept)
Varför ABB?
- Stort dynamiskt område
- Icke-mättningsbar
- Små dimensioner, låg vikt
- Ett fåtal typer täcker hela produktprogrammet
- Förenklad konstruktion och logistik