KEVA A inomhus spänningssensor

Elektroniska mättransformatorer (sensorer) erbjuder spänningsmätning för skydd och övervakning av mellanspänningssystem upp till 24 kV.

Sensorer baserade på alternativa principer har introducerats som efterföljare till konventionella mättransformatorer för att drastiskt minska storleken, öka säkerheten och för att tillhandahålla en bättre standardisering av märkdata samt ett bredare användningsområde.
 
Spänningssensorn är baserad på en resistansdelare. Sensorn är icke-mättningsbar och linjär över hela mätområdet. Den utgående signalen är en spänning som är proportionell mot primärspänningen. 

Produktprogram
En sensor lämplig för alla applikationer upp till 24 kV
Noggrannhetsklass 0,5/3P för spänningsmätning

Applikation
Primär och sekundärluftisolerade brytare (AIS), 
OEM-tillverkare

Varför ABB? 

  • Hög linjäritet
  • Stort dynamiskt område
  • Ingen ferroresonans
  • Små dimensioner, låg vikt
  • En typ täcker hela produktprogrammet

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar