KEVA B inomhus spänningssensor
Elektroniska mättransformatorer (sensorer) erbjuder spänningsmätning för skydd och övervakning av mellanspänningssystem upp till 24 kV.
Sensorer baserade på alternativa principer har introducerats som efterföljare till konventionella mättransformatorer för att drastiskt minska storleken, öka säkerheten och för att tillhandahålla en bättre standardisering av märkdata samt ett bredare användningsområde.
Spänningssensorn är baserad på en resistansdelare. Sensorn är icke-mättningsbar och linjär över hela mätområdet. Den utgående signalen är en spänning som är proportionell mot primärspänningen.
Spänningssensorn KEVA B är konstruerad för användning som en stolpisolator men kan även användas fristående.
Produktprogram
En sensor lämplig för alla applikationer upp till 24 kV
Noggrannhetsklass 0,5/3P för spänningsmätning
Kabelanslutning, skärmad RJ-45 Cat. 6, fullt kompatibel med ABB Relion® produktfamilj IED utan behov av anslutningsadapter
Applikation
Primär och sekundär luftisolerade brytare(AIS),
OEM tillverkare
Varför ABB?
- Hög linjäritet
- Stort dynamiskt område
- Ingen ferroresonans
- Små dimensioner, låg vikt
- En typ täcker hela produktprogrammet