KEVA C inomhus spänningssensor

Elektroniska mättransformatorer (sensorer) erbjuder spänningsmätning för skydd och övervakning av mellanspänningssystem upp till 24 kV.

Sensorer baserade på alternativa principer har introducerats som efterföljare till konventionella mättransformatorer för att drastiskt minska storleken, öka säkerheten och för att tillhandahålla en bättre standardisering av märkdata samt ett bredare användningsområde.

Spänningssensorn är baserad på en resistansdelare. Sensorn är icke-mättningsbar och linjär över hela mätområdet. Den utgående signalen är en spänning som är proportionell mot primärspänningen.

KEVA C spänningssensorer har konstruerats för att enkelt ersätta de ursprungligen använda isoleringspluggarna i kablarnas T-anslutningar. Tack vare deras kompakta mått och optimerade konstruktion kan sensorerna användas för såväl uppgradering som i nya installationer.  
 
Produktprogram
En sensor lämplig för alla applikationer upp till 24 kV
Kombinerad noggrannhetsklass 0,5/3P 
Sekundär kabel med kontakttyp, skärmad RJ-45 Cat. 6, fullt kompatibel med ABB Relion® produktfamilj IED
 
Applikation
Primära och sekundära gasisolerade brytare (GIS), optimerad sensorkonstruktion för renoveringsändamål
 
Varför ABB?  

  • Hög linjäritet
  • Stort dynamiskt område
  • Ingen ferroresonans
  • Små dimensioner, låg vikt
  • En typ täcker hela produktprogrammet

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language