Sensorer baserade på alternativa principer har introducerats som efterföljare till konventionella mättransformatorer för att drastiskt minska storleken, öka säkerheten och för att tillhandahålla en bättre standardisering av märkdata samt ett bredare användningsområde.
Strömsensorn är baserad på Rogowskispole-principen. Sensorn består av en luftkärnelindning som är okänslig för mättning eftersom den inte har någon ferromagnetisk kärna. Den är linjär över hela mätområdet.
Spänningssensorn är baserad på en kapacitansdelare. Denna sensor är icke-mättningsbar och linjär över hela mätområdet. I kombisensorn finns en sammankopplande elektrod inbyggd i samma kompakta gjutna hartsdel.
Produktprogram
upp till 630 A
KEVCY 24 RE1 upp till 24 kV, spänningsmätning, spänningsindikation, strömmätning
KEVCY 24 RF1 upp till 24 kV, spänningsmätning, spänningsindikation
KEVCY 36 RE1 upp till 36 kV, spänningsmätning, spänningsindikation, strömmätning
KEVCY 40.5 RE1 upp till 40,5 kV,spänningsmätning, spänningsindikation, strömmätning
Applikation
Gasisolerade brytare (GIS)
Ring Main Units (RMU)
Varför ABB?
- Hög noggrannhet
- Hög linjäritet
- Stort dynamiskt område
- Icke-mättningsbar
- Små dimensioner, låg vikt