VCS-110 kombisensor för elstolpar

15 kV spännings- och strömkombisensor för elstolpar

VCS-110 kombisensor används i många lösningar för distributionsautomation:

  • Mätning vid kondensatorbankar för Volt/VAr-optimering
  • Mätning vid luftledningsbrytare för feldetektering, isolering och återinkoppling. 
  • Mätning på ledningens början och slut för spänningsreducering  

VCS-110 är konstruerad för att anslutas till mätare, reläer och kondensatorer

Fördelarna med att använda VCS-110 inkluderar:

  • Noggrann mätning av spänning med en 120 V utgång
  • Noggrann mätning av ström med en 10 V utgång
  • Kompakta mått med en utmärkt balans mellan strömmens noggrannhet och vikt
  • Enkel att installera
  • Kan integreras med en rad olika smarta elektroniska enheter

Varför ABB?

  • Erbjuder ett stort sortiment av mättransformatorer från 600 V till 48 kV
  • Ger kostnadsbesparingar genom innovativ teknik
  • Sätter produktkvalitet och nöjda kunder främst

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar