VLS utomhus spänningssensorer

15, 25, och 35 kV spänningssensorer för elstolpar

VLS spänningssensorer, en del av produktfamiljen DistribuSense™, finns för 15, 25 och 35 kV. De kan användas på följande sätt för att öka effektiviteten för nya eller befintliga utrustningar utomhus:

  • Mätning vid kondensatorbankar för Volt/VAr-optimering genom spänningsstyrning 
  • Mätning vid brytare och frånskiljare för fellokalisering, isolering och service 
  • Mätning på utgående ledningens början och slut för spänningsreducering 

Fördelarna med att använda VLS-sensorer i ditt system inkluderar:

  • Erbjuder standard 120 V-utgång med standardomsättningar
  • Lätt och kompakt konstruktion
  • Utför noggranna och pålitliga spänningsmätningar genom hela elnätet 
  • Kan integreras med en rad olika smarta elektroniska enheter (IED) 
  • Lång livslängd under utomhusförhållanden med HCEP epoxyharts
     

Varför ABB?

  • Erbjuder ett stort sortiment av mättransformatorer från 600 V till 48 kV
  • Ger kostnadsbesparingar genom innovativ teknik
  • Sätter produktkvalitet och nöjda kunder främst

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language