WLS-110 kombisensor för elstolpar

15 kV spännings- och ström-kombisensor för elstolpar

WLS-110 kombisensor används i många lösningar för distributionsautomation:

  • Mätning vid kondensatorbankar för Volt/VAr-optimering
  • Mätning vid luftledningsbrytare för feldetektering, isolering och styrning av återinkoppling 
  • Mätning på matarledningens början och slut för spänningsreglering 

WLS-110 är konstruerad för att anslutas till mätare, reläer och nätstyrningsenheter för inhämtande av realtidsdata.

Fördelarna med att använda WLS-110 i ditt system inkluderar:

  • Noggrann mätning av spänning ger en 120 V utgång
  • Noggrann mätning av ström ger en 1 A utgång
  • Effektiv detektering av felströmmar upp till 12 kA 
  • Levererar korrekta strömvågsformer
  • Identifierar kvalitetsproblem med strömförsörjningen genom att mäta upp till den 66:e övertonen
  • Kompakta mått med en utmärkt balans mellan strömmens noggrannhet och vikt
  • Prestandan är oberoende av primärledarens diameter
     

Varför ABB?

  • Erbjuder ett stort sortiment av mättransformatorer från 600 V till 48 kV
  • Ger kostnadsbesparingar genom innovativ teknik
  • Sätter produktkvalitet och nöjda kunder främst

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar