En spänningstransformator som har alla delar av primärlindningen, inklusive polerna, isolerade från jord på en nivå som motsvarar nominell isoleringsspänning.
Transformatorerna är konstruerade och tillverkade enligt följande standarder och rekommendationer: IEC, VDE, ANSI, BS, GOST och CSN, andra på begäran.
Produktprogram
- TDC 4.x är konstruerad för isoleringsspänningar från 3,6 kV till 12 k.
- TDC 5.x är konstruerad för isoleringsspänningar från 12 kV till 17,5 kV
- TDC 6.x är konstruerad för isoleringsspänningar från 17,5 kV till 24 (25) kV
- TDC 7.x är konstruerad för isoleringsspänningar upp till 36 kV
Varför ABB?
- Inomhus torr typ, gjuthartsisolerad
- För mätning och skydd med upp till 2 sekundärlindningar
- Tillgänglig för många olika elektriska standarder