TJC inomhus enpolig spänningstransformator
TJC inomhus enpolig spänningstransformatorer är gjutna i epoxyharts och konstruerade för isolationsspänning upp till 36 kV (40,5 kV).
Enfasig spänningstransformator som är avsedd för direktjordning av ena änden av primärlindningen.
Transformatorerna är konstruerade och tillverkade enligt följande standarder och rekommendationer: IEC, VDE, ANSI, BS, GOST och CSN, andra på begäran.
Produktprogram
- TJC 4.x är konstruerad för isolationsspänningar från 3,6 kV till 12 kV
- TJC 5.x är konstruerad för isolationsspänningar från 12 kV till 17,5 kV
- TJC 6.x är konstruerad för isolationsspänningar från 17,5 kV till 24 (25) kV
- TJC 7.x är konstruerad för isolationsspänningar upp till 36 (40,5) kV
Varför ABB?
- Inomhus torr typ, gjuthartsisolerad
- För mätning och skydd med upp till 2 sekundärlindningar
- Med eller utan säkringar
- Tillgänglig för många olika elektriska standarder
- Omkopplingsbara versioner tillgängliga