Säkringsfrånskiljare för mellanspänning
Distributionsfrånskiljare för överströmsskydd på luftgående distributionssystem upp till 38 kV i enlighet med ANSI, IEC och australiensisk standard.
ABB har en lång historia av att tillhandahålla säkra och tillförlitliga överströmsskydd för distributionssystem med utbytbara och icke utbytbara frånskiljare samt säkringsfrånskiljare som även kan användas som lastbrytare utomhus.
Vi tillverkar säkringsfrånskiljare med isolatorer av porslin, silikongummi eller polymerbetong. Polymerbetong- och silikongummifrånskiljare kan användas i krävande miljöer, t.ex. extrem kyla eller värme, i havsnära och i kraftigt förorenade miljöer.
Varför ABB?
- Tydlig indikation av säkringens tillstånd och tydlig sektioneringspunkt för underhållspersonal
- Kombinerad frånskiljare/ventilavledare och lastbrytning
- ABB:s toppmoderna frånskiljare spricker inte och går inte sönder vid hård belastning
- ABB:s avancerade frånskiljare är så hållbara att de omfattas av 10 års garanti