Gör ställverket digitalt genom att uppgradera med ABB Ability™-brytare för mellanspänning

ABB presenterar VD4 Digitup som moderniserar befintliga ställverk genom att göra dem digitala.

VD4 Digitup är en avancerad ställverkslösning som tillgodoser flera viktiga krav: flexibilitet, ökad processeffektivitet, lägre driftskostnad samt maximerad integrering, tillförlitlighet och säkerhet.

Distributionsnätens utveckling ställer nya krav på mellanspänningsställverken och detta skapar utmaningar för både tillverkare och slutanvändare. Bland annat ställs krav på högre tillförlitlighets- och säkerhetsnivåer som klarar nya normer för operatörer och utrustning. Andra krav rör djupare integration med kraftproduktion samt högre krav på skyddsval och dubbelriktade energiflöden för förnybara eller distribuerade energikällor.

VD4 Digitup använder sig av de allra mest moderna men ändå väl beprövade komponenterna: VD4-vakuumbrytare med inbyggda ström- och spänningsgivare som är anslutna till Relion®-skydd, och kontrollreläer som möjliggör digital kommunikation enligt IEC 61850.
sek
”VD4 Digitup möjliggör enkel och snabb implementering av digitala ställverk, även när fackkonstruktionen inte är förberedd för denna funktion”, säger Burhan Gundem, Service Manager för Electrification Products-divisionen. ”ABB är stolta över att kunna erbjuda en snabbinstallerad lösning som gör att befintliga fack kan bli digitala och därmed fullt moderna oavsett ålder, konstruktion och varumärke.”

Detta nya och innovativa koncept ger total flexibilitet för mellanspänningsställverk eftersom alla befintliga fack kan moderniseras genom digitaliseringen. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language