ABB har lanserat det nya motormanöverdonet UEMC 41. Produkten är konstruerad för att användas med lastfrånskiljare, frånskiljare och jordningskopplare för mellanspänning för inomhusbruk.
Det nya motormanöverdonet är tillförlitligt i olika temperatur- (från -40 °C till +70 °C) och fuktighetsförhållanden. Det kan manövreras både elektriskt (via fjärranslutning och från installationsplatsen) och manuellt (med en manöverarm).
UEMC 41 kan anpassas på plats till den installerade utrustningen tack vare att det är lätt att justera det mekaniska rörelseområdet till en viss produktegenskap. Manöverdonet har hög mekaniska prestanda och är underhållsfritt och säkert att använda. Det skapar en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning för att uppfylla marknadens växande krav på motoriserade kopplare över hela världen.
Produktfördelar
- Lätt att använda med en rotationsvinkel från 0° till 300°
- Högsta tillförlitlighet med antal operationer upp till 5 000 cykler
- Maximalt vridmoment 300 Nm
- Maximal säkerhet med mekaniskt och elektriskt låsverktyg
- Tyst drift
Produktegenskaper
- Kompakt design med relativt liten golvyta och låg fysisk vikt
- Underhållsfri lösning
- Stort utbud av standardkonfigurationer
- Brett urval av applikationer och ingångsspänningar: 24, 48,110/125, 220/230 V växelström/likström
- Brett arbetstemperaturområde (från -40 °C till +70 °C)