ZX Digital

ABB Ability ™ gasisolerat ställverk för mellanspänning 

ZX är ett digitalt koncept för ställverk för mellanspänning. ZX Digital är en utökning av den befintliga produktportföljen med ZX gasisolerade ställverk för primära tillämpningar.

Konceptet ZX Digital baseras på: Beprövade ZX-ställverk (upp till 40,5 kV, upp till 3 150 A, upp till 40 kA), toppmodern sensorteknik för ström- och spänningsmätning samt avancerad kommunikationsteknik enligt IEC 61850.

Bussystem som överför signaler och mätvärden för spänning ersätter invecklade kopplingar hos konventionella ställverk. Tack vare den kontinuerliga övervakningen av kommunikationen i det redundanta bussystemet erbjuder ZX Digital överlägsen tillförlitlighet jämfört med ett konventionellt ställverk.

Produktutbud

  • ZX0.2 Digital gasisolerat ställverk för primära tillämpningar upp till 36 kV, 2 500 A och 31,5 kA, IEC-standard
  • ZX2 Digitalt gasisolerat ställverk för primära tillämpningar upp till 40,5 kV, 3 150 A och 40 kA, IEC-standard

Viktiga fördelar

  • Förenklad planering av ställverksprojekt
  • Förkortad leveranstid med upp till tre veckor
  • Ökad flexibilitet vid förändringar i projekt
  • Ökad säkerhet under driftsättning och drift tack vare sensorteknik
  • Lägre energiförbrukning med upp till 250 MWh, vilket motsvarar besparingar på upp till 42 500 EUR1

Viktiga funktioner

  • Förreglingar via GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) enligt IEC 61850-8-1
  • Delning av SMV (Sampled Measured Values) via processbuss enligt IEC 61850-9-2
  • Övervakad och redundant kommunikation
  • Strömmätning via rogowskispole
  • Spänningsmätning via resistiv spänningsdelare
  • Kompakt utformning

Jämfört med en konventionell ZX0.2-installation med 14 fack över 30 år och ett energipris på 0,17 EUR per kWh 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden