Gasisolerat RMU SafeRing

SF6-isolerat RMU-ställverk för mellanspänning för sekundärdistribution upp till 40,5 kV, 630 A.

SafeRing är ett RMU-ställverk för sekundära distributionsnät. Det finns tillgängligt i 18 olika konfigurationer lämpliga för de flesta kopplingstillämpningar från 6 till 40,5 kV. De mest efterfrågade och standardiserade RMU-konfigurationerna i ett distributionsnät kan utökas på begäran.

SafeRing är ett helt kapslat system med tank i rostfritt stål som innehåller alla spänningsförande delar och kopplingsfunktioner. En tät ståltank med konstanta atmosfäriska förhållanden betyder hög driftsäkerhet och personsäkerhet och ett praktiskt taget underhållsfritt system. 

Produktprogram

  • 12–24 kV, 630 A    
  • 36–40,5 kV, 630 A      

Viktiga fördelar

  • Helt kapslat system
  • Säker och tillförlitlig användning
  • Klart för smarta elnät
  • Kompakt design med liten golvyta och låg fysisk vikt.
  • De vanligaste varianterna: RMU med standardvarianter upp till 5 moduler (12–24 kV) eller 4 moduler (36 kV)
  • Harmoniserad för större flexibilitet: Välj SafePlus-ställverk för fler alternativ

Viktiga funktioner

  • Minimalt underhåll
  • Inga spänningsförande delar är exponerade
  • Ett komplett sortiment upp till 40,5 kV
  • Modulbredd: 325 mm för 12–24 kV, 420 mm för 36 kV
  • Valfri integrerad fjärrkontroll och övervakningsenhet
  • Ljusbågsdräpare. Inga gaser frigörs vid ljusbågsfel

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar