Gasisolerat RMU SafeRing AirPlus

Gasisolerat RMU-ställverk för mellanspänning för sekundärdistribution, 24 kV, 630 A.

SafeRing AirPlus-serien bygger på AirPlusTM-tekniken som isoleringsmedium. SafeRing AirPlus kan levereras i 18 olika konfigurationer lämpliga för de flesta kopplingsfall i 24 kV-distributionsnät. 

SafeRing med AirPlus-isoleringsgas är världens första ekoeffektiva RMU med en ny gasmolekyl. Det är ett ekoeffektivt SF6-alternativ för mellanspänning som förenar samma kompakta mått och fördelar som den etablerade SafeRing RMU med en global uppvärmningspotential (GWP) på < 1.

Den gasisolerade ställverkskonstruktionen (GIS) bygger på den befintliga SafeRing-serien och innebär många fördelar för slutanvändarna, bland annat samma användargränssnitt, golvyta, reservdelar och funktion.

SafeRing AirPlus är ett helt kapslat system med tank i rostfritt stål som innehåller alla spänningsförande delar och kopplingsfunktioner. En tät ståltank med konstanta atmosfäriska förhållanden betyder hög driftsäkerhet och personsäkerhet och ett praktiskt taget underhållsfritt system. SafeRing AirPlus är den mest kompakta lösningen på marknaden, vilket gör den perfekt för kraftdistribution i nätstationer, lätt industri, fastigheter och infrastrukturapplikationer.  

Produktdata

  • Märkspänning: 24 kV
  • Märkström: 630 A 
  • Kortslutningsström: 16 kA i 3 sek

Viktiga fördelar

  • AirPlus-isoleringsgas med global uppvärmningspotential (GWP) på < 1
  • Äkta GIS-design: Skyddas från omgivningsförhållanden genom ett tätat gasutrymme
  • Enkelt att byta: Samma kompakta mått som den beprövade SafeRing med SF6-isolering
  • Klar för smarta elnät: Tillgängligt med sensorteknik och digitala kommunikationsalternativ
  • De vanligaste varianterna: RMU med standardvarianter upp till 5 moduler
  • Harmoniserat för större flexibilitet: Välj SafePlus AirPlus-ställverk för fler alternativ

 Viktiga funktioner

  • Inget SF6 på insidan: AirPlus-isoleringsgasen är ett ekoeffektivt alternativ för elnät upp till 24 kV
  • Kompakt design med liten golvyta och låg fysisk vikt.
  • Oberoende av omgivningsförhållandena
  • Underhållsfri lösning
  • Lågt fyllningstryck som för SafeRing med SF6

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar