IEC luftisolerat ställverk UniGear 550

Ställverk för mellanspänning för primärdistribution upp till 17,5 kV, lämpligt för inomhusinstallationer

UniGear 550 är ett luftisolerat ställverk för mellanspänning (AIS) för primärdistribution. Det extremt smala facket är endast 550 mm brett, vilket gör detta till en mycket kompakt och mångsidig produkt som passar perfekt för tillämpningar där det är ont om plats och är lämpligt för inomhusinstallationer. Optimal säkerhet säkerställs genom förreglingar mellan alla elkopplare och dörrar till olika utrymmen. Alla typer av UniGear-fack (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) går att koppla samman utan adapterfack.

Produktprogram

  • Märkspänning: upp till 17,5 kV
  • Märkström: upp till 1 250 A
  • Kortslutningsström: upp till 31,5 kA/3s

Viktiga fördelar

  • Det smala facket är endast 550 mm brett, vilket ger en 15 % mindre golvyta än UniGear ZS1
  • Godkänt för särskilda tillämpningar, till exempel marina tillämpningar
  • Alla typer av UniGear-fack (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) går att koppla samman utan adapterfack eller andra särskilda hjälpmedel

Viktiga funktioner

  • Standarder: IEC, GOST, GB, DL
  • Konstruktion: LSC-2B, PM
  • Klass för intern ljusbåge: A FLR
  • Mycket anpassningsbara versioner tillgängliga
  • Ställverket kan installeras med baksidan mot väggen
  • Tillgängligt i digital version

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language