IEC luftisolerat ställverk ZS8.4

Ställverk för mellanspänning för primärdistribution upp till 24 kV, lämpligt för inomhusinstallationer

Det här moderna luftisolerade ställverket har ett brett användningsområde alltifrån RMU-ställverk till komplexa kraftdistributionssystem. Det är anpassat till kraven för elnät i kommunal och privat sektor samt i industrier och offentliga byggnader. Med sitt omfattande säkerhetskoncept är ZS8.4 den idealiska lösningen.

ZS8.4 finns också tillgängligt i en digital version. ZS8.4 Digital är en avancerad ställverkslösning som uppfyller framtidens viktigaste krav: oöverträffad flexibilitet, ökad processeffektivitet, lägre driftskostnader samt maximerad integrering, tillförlitlighet och säkerhet.
Med ZS8.4 Digital kan du undvika många av de praktiska svårigheterna i dagens komplicerade tillämpningar. Du får helt enkelt mindre att bekymra dig för i ditt elnät.

Produktprogram

  • Märkspänning: upp till 24 kV
  • Märkström: upp till 1 250 A
  • Kortslutningsström: upp till 25 kA/3s

Viktiga fördelar

  • Effektiv användning av utrymme genom versioner med kompakta fack 
  • Personsäker med elektriska och mekaniska förreglingar
  • Tryckavlastning för maximal personlig säkerhet

Viktiga funktioner

  • Standarder: IEC, GOST
  • Konstruktion: LSC-2A/PI, LSC-2A/PM, LSC-2B/PM
  • Klass för intern ljusbåge: A FLR
  • Brytare och/eller lastfrånskiljare med eller utan säkring finns tillgängliga
  • Tillgängligt i digital version

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language