En kompakt version av ett lasthanteringssystem som använder skydden och styrenheterna i ABB:s Relion-serie för att skapa lösningar för små till medelstora industrier och infrastruktur.
cPMS är en mer småskalig version av ABB:s mycket populära PMS-lösning i systemet 800xA. cPMS använder en kombination av nya funktioner och funktioner från Relion-baserade produkter. Resultatet är effektiva lösningar baserade på kommunikationsstandarden IEC 61850 för automation av energisystem.
Lastdelningsfunktionen, baserad på Relion PML630 och andra produkter som Relion serierna 615, 620 och 630, fjärr-I/O-enheten RIO600 och COM600, finns nu som en heltäckande teknisk lösning från ABB.
Varför ABB?
- Skalbara och kostnadseffektiva lösningar för ett brett spektrum av kundbehov
- Säkerställer en hög tillgänglighet i kundernas processer
- Enkel systemintegrering med hjälp av öppna och välbeprövade kommunikationstekniker
- Överensstämmelse med kommunikationsstandard IEC 61850
- Sömlös integration av skydd och styrning, stationsautomation och energihantering i mellanspänningsställverk