Kompakt lastdelningslösning

En snabb, säker och tillförlitlig lastdelningslösning med hög prestanda för obruten elförsörjning till de viktigaste lasterna för industrier och infrastruktur

Vill du ha produktinformation eller service?

Den kompakta lastdelningslösningen är konstruerad för att utnyttja den fulla potentialen enligt standard IEC 61850 för kommunikation och samverkan mellan automationsenheter i stationer. Den bygger på en fullständig integrering av ABB:s skydds- och styrreläer i Relion-serien, fjärr-I/O-enheten RIO600 och HMI-baserade COM600. Den snabba IEC 61850-kompatibla GOOSE-kommunikationen mellan ABB-enheterna säkerställer att lastdelningssignalerna överförs och distribueras inom några millisekunder. På så sätt förhindras onödiga tidsförluster i kritiska processer. 

Vid eventuella störningar – t.ex. om energikällan (exempelvis en nätanslutning) försvinner – ska lastdelningsfunktionen förhindra en total avstängning av anläggningens eldistribution. Det görs genom att icke-kritiska laster stängs av och energiförsörjningen till kritiska laster säkras. Detta måste ske exakt och snabbt (inom några tiotals millisekunder).

Varför ABB?

  • Säkerställer hög tillgänglighet för användarnas processer
  • Sömlös integration av skydd och styrning, stationsautomation och energihantering i mellanspänningsställverk
  • Säkerställer en obruten strömförsörjning till de viktigaste lasterna
  • Förhindrar strömavbrott
  • Undvik kostsamma produktionsstopp och miljöskador

Vårt erbjudande

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language