Uppgradering av reläskydd

ABB reläsupport under hela livscykeln

ABB tillhandahåller diverse modifierings- och uppgraderingstjänster som möjliggör produktändringar flera år efter köpet. Modifierings- och uppgraderingstjänster är tillgängliga för ett stort antal reläskydd och erbjuder en möjlighet att modifiera produktens funktion eller uppgradering av mjuk- och hårdvaran i produkten. Som en följd av detta kan samma produkt fortsätta att användas även om skyddskraven ändras, och skyddslösningens livslängd utökas.
 
Tjänsten Maintenance Exchange Unit för utbyte av äldre versioner av reläerna REF 541/3/5, REM 543 och REF 542plus

Tjänsten Maintenance Exchange Unit tillhandahåller en nyckelfärdig lösning för byte av äldre versioner av reläerna RE500 och REF542plus mot de senaste versionerna. Detta utökar skyddslösningens livslängd och säkerställer fullständig tillgång till ABB:s livscykeltjänster, såsom reservdels- och reparationstjänster.

Att uppgradera till den senaste produktversionen är nu enklare än någonsin eftersom ersättningsenheten kan levereras förkonfigurerad enligt den befintliga, kundspecifika konfigurationen. Installationen går snabbt och inga nya ledningar behöver dras och det krävs heller ingen ny konfiguration. Det nya reläet kan även uppgraderas med nya egenskaper och funktioner vid behov.
 
Tjänsten Maintenance Exchange Unit är tillgänglig för följande produktversioner:  

  • REF 542plus version 1.0, 1.1 och 2.0
  • REF 541/3/5 ver. 1,0 och 1,5
  • REM 543 ver. 1,5

I tjänsten ingår: 

  • Leverans av nytt relä
  • Konvertering av den befintliga konfigurationsfilen
  • Installation och testning
  • Återvinning av det gamla reläet

Modifierings- och uppgraderingstjänster för reläskydd

Funktionen hos befintliga reläer kan modifieras eller uppgraderas för att tillgodose nya skyddskrav. En uppgradering av produkten till den senaste versionen innebär även att man kan dra nytta av de nya produktegenskaperna.
 
Din lokala ABB-representant hjälper dig med dina beställningar och tillhandahåller support för reläprodukter.

Varför ABB?

  • Tidig anpassning till förändrade skyddskrav
  • Dra fördel av förbättringarna i den senaste mjukvaran 
  • Ändring av skyddsfunktionen möjlig även för äldre reläversioner
  • Framtidssäkrad – utökad livslängd för skyddslösningar och försäkran om tillgång till kompletta livscykeltjänster
  • Återanvändning av befintliga produkter är ett miljöanpassat alternativ

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar