Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Lösningar för skydd mot ljusbågsfel

Millisekunder som räknas

Uppkomsten av ljusbåge är det allvarligaste fel som kan drabba ett kraftsystem. De destruktiva effekterna av en ljusbåge kan leda till allvarliga skador på driftspersonal, kostsamma skador på utrustning och långa avbrott.

ABB erbjuder aktiva skyddslösningar, både för att upptäcka och skydda mot ljusbågar för att minska de ovan nämnda konsekvenserna. Kombinerade är de utformade att upptäcka en intern ljusbåge inom 1,5 ms och eliminera den på mindre än 4 ms. På så sätt kan säkerheten och tillgängligheten av kraftsystemet förbättras enormt. En konventionell lösning med en drifttid på 80 - 100 ms resulterar i kabelbrand då koppar och stål smälter.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer information

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden