Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

DCBreak 车载直流断路器

中压高速双向直流断路器,用于轨交车辆牵引供电,最高可达1800V, 1500A


DCBreak 车载直流断路器产品具有占地面积小、重量轻、灵活性高、运行可靠、维护量小等特点,这是 ABB 针对轨交车载直流牵引供电市场推出的一款新产品,其设计符合高安全标准以及相关的环境指令和行业标准。

设计时充分考虑灵活性,既方便应用于新建轨交项目车辆上,同样适用于轨交车辆改造项目中,其简化的设计有助于减少维护时间和降低成本。
 
 DCBreak 产品系列

  • 额定工作电压 900 V 和 1800 V,额定电流 1500 A,分断能力30 kA

主要优势:

  • 节省空间
  • 低环境影响
  • 减少安装维护时间,降低维护成本
  • 快速、安全地安装到新车辆及现有车辆内(项目改造)

主要特性:

  • 紧凑化设计,占地面积减少 40%,重量仅为 28 公斤
  • 无镉触点,减少对环境的影响(符合 RoHS )
  • 超过 200,000 次免维护操作,易于维护
  • 简单的即插即用,可替换目前市场上大多数断路器
  • 可安装在列车下部,也可安装在列车顶部
  • 基于功能块的设计简化了维护操作,降低了成本
  • 符合轨交标准

想了解更多产品和服务信息?



Loading documents


相关领域