KECA 250 B1 户内电流传感器

设备最高可承受 0.72 kV 电压,电流测量范围高达 2000 A


KECA 250 B1 户内电流传感器基于先进的测量原理,被认为是传统电磁式互感器的替代方案。与传统互感器相比,这种传感器尺寸大幅减小、安全性增加、参数标准化,且测量范围更宽。

KECA 250 B1 户内电流传感器基于罗氏线圈原理,主要测量元件为空心线圈,没有铁芯,无铁磁饱和风险,在整个测量范围内提供了线性的测量。输出的信号是正比于一次电流的微分的小电压信号,配合使用的电子式继电保护装置对其进行积分还原, 得到一次信号。

KECA 250 B1 户内电流传感器可用作电力系统的电流测量和保护。


产品详情:

一个测量单元同时满足测量和保护要求,准确级:0.5/5P125,二次信号线采用带RJ45接口的6类屏蔽双绞线,完全兼容 ABB Relion® 系列的继电保护装置。

应用:
适用于一次及二次气体绝缘开关柜。


主要优势

  • 安装简单快速
  • 体积小,重量轻
  • 项目设计简单快速
  • 灵活性高
  • 降低运行成本
  • 提高安全可靠性

主要优势

  • 额定电压:0.72 kV
  • 额定电流:2000 A
  • 测量准确级 0.5 级
  • 集成二次屏蔽电缆,RJ45 标准化接口
  • 线性度高
  • 动态范围广
     

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language