KECA 80 C104 及 KECA 80 C165 户内电流传感器基于先进的测量原理,被认为是传统电磁式互感器的替代方案。与传统互感器相比,这种传感器尺寸大幅减小、安全性增加、参数标准化,且测量范围更宽。
KECA 80 C104 及 KECA 80 C165 户内电流传感器基于罗氏线圈原理,主要测量元件为空心线圈,没有铁芯,无铁磁饱和风险,在整个测量范围内都能线性的测量。输出的信号是正比于一次电流的微分的小电压信号,配合使用的电子式继电保护装置对其进行积分还原, 得到一次信号。
此传感器可用作电力系统的电流测量和保护。
产品详情:
- 设备最高电压 0.72 kV
- KECA 80 C104 1250 A, 0.5/5P400
- KECA 80 C165 4000 A, 0.5/5P630
应用:
适用于一次空气绝缘开关柜(AIS), UniGear ZS1 (UniGear Digital)。
主要优势
- 设计优化以便应用
- 体积小,重量轻
- 项目设计流程简单快速
- 灵活性高
- 降低运行成本
- 提高安全可靠性
主要特性
- 额定电压:0.72 kV
- 额定电流:4000 A
- 测量准确级 0.5 级
- 集成二次屏蔽电缆,RJ45 标准化接口
- 线性度高
- 动态范围广