KEVA B 户内电压传感器

电压测量范围高达 24 kV


此传感器基于先进的测量原理,被认为是传统电磁式互感器的替代方案。与传统互感器相比,这种传感器尺寸大幅减小、安全性增加、参数标准化,且测量范围更宽。

此电压传感器基于电阻分压原理,没有铁芯,无铁磁饱和风险,在整个测量范围内提供了线性的测量。输出的信号是正比于一次电压的小电压信号。

KEVA B电压传感器可用作柱式绝缘子,亦可用作独立测量装置。 

产品详情:
两种设计满足多种应用需求,应用电压高达24kV
电压测量准确级:0.5/3P
二次信号线采用带RJ45接口的6类屏蔽双绞线,完全兼容ABB Relion®系列的继电保护装置。

应用:
适用于中压一次及二次空气绝缘开关柜。


主要优势

  • 安装简单快速
  • 体积小,重量轻
  • 项目设计简单快速
  • 灵活性高
  • 降低运行成本
  • 提高安全可靠性


主要特性

  • 额定电压:0.72 kV
  • 额定电流:2000 A
  • 测量准确级 0.5 级
  • 集成二次屏蔽电缆,RJ45 标准化接口
  • 线性度高
  • 动态范围广

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language