KECA 80 D85 户内型电流传感器

电流传感器,环形开合式,额定电流 ≤ 4000 A,适用于气体柜改造升级。适用于升级改造项目



传感器作为传统仪表变压器的继任者,以显著减小尺寸,提高安全性,并提供更高的额定值标准化和更广泛的功能范围。

电流传感器基于罗哥夫斯基线圈原理。该传感器由空气芯绕组组成,由于没有铁磁芯,因此不存在饱和风险。它在整个测量范围内是线性的。输出信号是一个电压,它与电流的导数成正比。由IED对该电压进行数字集成,并给出测量电流。

KECA 80 D85 型电流传感器用于空气和气体绝缘中压开关设备的电流测量。

目前的传感器是分芯型,配备了一个夹紧系统,提供了简单和快速的安装,因此使传感器适合于改造的目的。

电流传感器可用于测量和保护目的。
 

 
主要优势

  • 安装简单快速
  • 体积小,重量轻
  • 项目设计流程简单快速
  • 灵活性高
  • 降低运行成本
  • 提高安全可靠性

主要特性

  • 额定电流范围高达 4000 A
  • 测量准确级 0.5 级
  • 集成二次屏蔽电缆,RJ45 标准化接口
  • 线性度高
  • 动态范围广


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language