DS1是一款基于电力电子技术的户内中压同步开关,电力二极管以及以干燥空气为绝缘介质的技术应用可完全实现在容性负载开合过程中无瞬态过电压和涌流现象的发生,因此可以完全消除预击穿和重击穿发生的可能性。
运用嵌入式的控制模块,这将开合的时刻与电网参数保持同步,从而保证DS1同步开关在电压过零点时完成合闸,以及电流过零点时完成分闸。
无瞬态过电压现象的DS1同步开关可保证电网具备高可靠性和延长电容器的使用寿命。
主要优势
- 紧凑化的结构设计减小空间
- 完全无瞬态现象的5万次操作
- 取消电抗器成为可能
- 提高电网的稳定性和生产效率