GSec户内SF6气体绝缘负荷开关

应用于中压二次配电领域,参数可达 24 kV,800 A,25 kA


GSec是以SF6为绝缘和灭弧介质的三工位负荷开关,作为中压开关柜的核心元件,可应用在进线/出线柜,断路器柜和熔断器组合柜中。典型的应用是线路,保护变压器和环网中。由于其尺寸紧凑,Gsec 可以安装于 375 mm 及以上宽度的柜体中。

主要优势

  • 结构紧凑及模块化设计使装配及后期维护更加简易
  • 12 kV 和 24 kV 产品安装尺寸一致,减少下部单元设计成本,标准产品可以满足海拔 2,500 米的使用要求
  • PM 级隔板的负荷开关,确保设备安全可靠运行以及操作人员的人身安全
  • 客户需求在产品中完美体现,观察窗更直观体现分闸、合闸、接地位置
  • 通过零表压分断试验,确保产品在极端情况下仍能安全操作

产品特性

  • 标准的顶部单元设计,客户装配更便捷,后期维护更简易
  • 电动模块标准化设计,减少配置方案
  • 可以配置不同类型的气压表,给客户更多选择
  • 转移电流可达 1,750 A,开断能力完美体现
  • 有功负载开断次数高达 210 次
  • 完备的型式试验

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language