Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

NXB户外气体绝缘负荷隔离开关

NXB是一款SF6气体绝缘户外负荷隔离开关,可应用于传统架空线路,尤其适用于带有现代通讯控制的配网自动化系统。

NXB是一款新型SF6气体绝缘负荷开关,可以应用于传统架空线路和带绝缘子的BLX线路,尤其适用于带有现代通讯控制的配网自动化系统。NXB即使应用在最苛刻的条件下如盐雾气体、工业腐蚀污染、冰雪等仍具有极高的可靠性以及免服务等特点。

技术参数
额定电压(kV)
12 - 24
额定电流(A)
630

NXB与弹簧机构集成的电动操作机构可供用户选择,电操机构与控制箱通过电缆联接,减少了机械联接、调整等。手动操作可通过绝缘拉钩旋转操作杆完成。通过三工位开关接地的方式更安全简易。

环形电流互感器可直接固定在套管上。


远程控制

NXB可配置柱上安装的不锈钢控制箱,防护等级达到IP55,并且实现以下功能:

  • 24 V 直流电源或电池供电
  • 本地/远方分合闸
  • 电量在线监测
  • VT 失效
  • 无线电和远程控制终端(依据客户标准)
  • 接地故障指示
  • 自动分段隔离

每个控制箱可同时控制4台NXB

为何选择​ABB?

  • 全球知名品牌
  • 覆盖全球的服务网络为客户提供支持
  • 不断改进以满足客户不同的需求

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品