Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

铁路和交通

 

来自客户的挑战

快速的城市化和世界对减少温室气体排放的关注已经引发了铁路和运输业的转变。铁路被重新发现为一种可持续和节能的交通方式,能够减少城市拥堵,这引发了对基础设施,机车车辆,控制系统和服务的投资。

随着既有轨道上的客运和货运量持续增加,再加上新的高速铁路项目,供电网络被迫承担更多可能导致网络不稳定的负载。 因此,对安全、稳定和可靠的电力供应的需求很高。


ABB的答案

高效的ABB元件,解决方案和系统是铁路基础设施和机车车辆中不可或缺的一部分。ABB拥有100多年的铁路行业经验,现已成为汽车制造商,铁路运营商和系统集成商的创新和可靠技术的全球领导者。

ABB的铁路中压产品包括全系列的开关设备解决方案,符合铁路的技术规范的电力转换和能源管理解决方案以及专门设计和适配的变电站组件。

ABB为16.7Hz至25Hz和50Hz至60Hz应用提供全面的交流牵引变电站,包括单相或两相馈电变电站和开关极柱,自耦变压器站和变电站自动化(本地控制和保护)。

关于直流应用,ABB为有轨电车,地铁,轻轨和干线铁路提供解决方案,包括专用的直流开关设备,专用变压器,整流器,逆变器,储能设备和用于车辆的直流高速断路器。

ABB的中压产品专为重工业应用而设计,经过广泛测试,可以满足铁路和运输解决方案的要求,有助于确保最大的可靠性。ABB是中压产品和解决方案领域的先驱和技术领导者,在制造,安装和维护这些强大产品方面拥有数十年的经验。

ABB全面的中压产品和解决方案已通过产品认证,符合各种国际标准,包括IEC,IEEE,ANSI和GOST。 我们还提供全面的服务产品组合,例如工程和咨询,扩展和改造以及报废服务。

ABB是您长期、值得信赖的合作伙伴,并在100多个国家提供销售和服务。

我们的产品

网上商城