并联电容器组,广泛用于输配电网络中,补偿无功功率。
电容器组内部故障是由组成电容器单元的电容器元件以及组成电容器组的单元的故障引起的。组内的其他故障可能是内部闪络、相间、相地故障。外部电源系统状况(例如过载)也会对电容器组造成压力。保护方案的目的是将过载的影响限制在安全可接受的水平,并在断电的情况下断开连接,以防止异常状况损坏并联电容器组。
范围
- 防止由于并联电容器组内强加的外部或内部因素而引起的故障
主要优势
产品特性
- 保护装置适用于H桥接、双星形或单星形连接的电容器组和馈电电缆
- 广泛的保护测控功能,也可用于谐波滤波电路
- IEC 61850 通信,包括冗余以太网、GOOSE 和电压过程总线(Relion 615系列)