2021 年 10 月上     

编者按
事件:10月12日,国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,有序放开全部燃煤发电电量上网电价,并扩大市场交易电价的上下浮动范围。
评论:此次改革在放开发电侧上网电价、用户侧销售电价方面取得了重要进展,有利于发挥市场在资源配置中的决定性作用,助力碳达峰、碳中和目标实现。燃煤发电电量上网电价有序放开,以及市场交易电价上下浮动范围扩大,一方面会带动销售电价的大面积上浮,另一方面也会激励更多企业参与电力供应和销售。未来,市场化电占比的提升速度将进一步加快。高耗能行业市场交易电价不受上浮20%限制的保护,可以更加充分地传导发电成本上升压力,抑制不合理的电力消费、改善电力供求状况;也有利于促进高耗能企业加大技术改造投入、提高能源利用效率,推动产业结构转型升级。在能耗双控的大方针下,高耗能行业将承担更多的能源价格上涨的责任。

 

A 宏观经济

黄河重大国家战略纲要出炉
中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。这是继京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展之后的又一重大国家战略。
《规划》提出,构建“一轴两区五级”发展动力格局,促进地区间要素合理流动和高效集聚。以山西、鄂尔多斯盆地为主的能源富集区,加快能源现代化发展。《规划》还要求,深挖工业节水潜力,加快节水技术装备推广应用,推进能源、化工、建材等高耗水产业节水增效,严格限制高耗水产业发展。支持企业加大用水计量和节水技术改造力度,加快工业园区内企业间串联、分质、循环用水设施建设。提高工业用水超定额水价,倒逼高耗水项目和产业有序退出。《规划》提出建设全国重要能源基地,加大石油、天然气勘探力度,稳步推动煤层气、页岩气等非常规油气资源开采利用。



B 行业新闻


新能源

电气风电:发布自研SEW11.0-208直驱海上风机
9月28日下午,电气风电发布最新机型Petrel平台SEW11.0-208,该机型是电气风电完全自主知识产权的亚洲最大的直驱海上风电机型,为应对高温、高湿、高盐、台风、地震等多变复杂的海洋环境而自主研发。

习近平:在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目
国家主席习近平12日以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话。讲话强调,中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。

河北2021年风、光市场化并网项目申报补充通知!配储能10%-15%/3h
10月9日,河北省能源局发布《关于做好2021年风电、光伏发电市场化并网规模项目申报工作的补充通知》,文件指出,2021年市场化并网项目需配建调峰能力,原则上,河北南网、北网市场化项目配建调峰能力分别不低于项目容量的10%、15%,连续储能时长不低于3小时,配建调峰能力应与市场化并网项目同步建成投产。


电网

工商业用户全部进入市场 取消工商业目录销售电价
国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,通知指出有序推动尚未进入市场的工商业用户全部进入电力市场,取消工商业目录销售电价。还要求各地要加快落实分时电价政策,建立尖峰电价机制,引导用户错峰用电、削峰填谷。在工商业用户侧储能商业模式下,项目盈利主要基于目录电价机制下的峰谷电价差,而取消工商业目录销售电价、制定分时电价、尖峰电价机制则意味着峰谷点价差可能进一步拉大,用户侧储能市场进入新阶段!


储能

《新型储能项目管理规范(暂行)》正式发布,要求实时监控储能系统运行工况
规范提出新型储能项目单位应按照相关标准和规范要求,配备必要的通信信息系统,按程序向电网调度部门上传运行信息、接受调度指令。项目单位应做好新型储能项目运行状态监测工作,实时监控储能系统运行工况。


新能源汽车

中汽协:9月新能源汽车销量35.7万辆 同比增长1.5倍
中国汽车工业协会数据显示,今年9月,我国汽车产销量分别达到207.7万辆和206.7万辆,环比增长20.4%和14.9%,同比下降17.9%和19.6%。其中,新能源汽车销量为35.7万辆,创历史新高,同比增长1.5倍。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋向记者表示,当前,汽车行业加速向电动化、智能化转型,在陆续有产能利用率较低的企业退出的同时,也涌现出了一批优秀的汽车企业,全行业呈现出高质量发展的整体趋势。

充电联盟:截止2021年9月,全国充电基础设施累计222.3万台
2021年1至9月,全国充电基础设施增量为54.2万台,公共充电基础设施增量同比上涨164.5%,随车配建充电设施增量持续上升,同比上升178.5%。截止2021年9月,全国充电基础设施累计数量为222.3万台,同比增加56.8%。
具体来看,2021年9月公共充电桩增加5.95万台,9月同比增长72.3%。截至2021年9月,充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩104.4万台,其中直流充电桩42.8万台、交流充电桩61.6万台、交直流一体充电桩414台。从2020年10月到2021年9月,月均新增公共类充电桩约3.65万台。

万马股份:子公司投资2亿元布局新能源汽车充换电领域
10月11日午间,万马股份公告,为推动新能源产业发展,子公司拟与银河创新、金冠股份、白鹭绿能投资共同投资设立“白鹭充换电基金”,万马股份拟出资2亿元,持股40% 。公告显示,该基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域,其中,80%资金投资新能源汽车充换电项目,20%投资新能源及充电桩产业链有协同的股权项目。


轨道交通

广州交通“十四五”规划出炉
广州市交通运输局正式印发《广州市交通运输“十四五”规划》(简称《规划》)。《规划》提出两个阶段性目标:(1) 2025年综合交通枢纽功能大幅增强 (2) 2035年成为具全球影响力综合交通枢纽
十大方面进行布局完善: (1)航空:设高铁站30分钟直达中心城区 (2)航运:推动广州港向世界强港发展 (3)物流:构建“5+10+N”物流枢纽布局 (4)铁路:畅通“四通八达、四面八方”高铁通道 (5)城际轨道:实现与湾区城市60分钟轨道直达 (6)地铁:加快多层次城市轨道交通网络建设 (7)便民交通设施:完善慢行交通系统建设 (8)智慧交通:开展车路协同试点项目 (9)公路:扩容对外联系通道 (10)道路网络:推进跨市域道路建设。


半导体

珠海越亚半导体增资35亿建设三厂
位于富山工业园方正PCB产业园的珠海越亚半导体股份有限公司增资计划敲定,将投资35亿元在富山工业园内建设三厂,扩建高端射频及FCBGA封装载板生产制造项目。据介绍,越亚半导体三厂项目总占地面积约260亩,目前正加快推进前期准备工作,有望近期启动建设,计划在2022年7月份前达到量产投产条件。

浙江丽水经开区与中欣晶圆举行项目签约仪式
日前,杭州中欣晶圆半导体股份有限公司与丽水经济技术开发区举行项目签约仪式,落地建设“8英寸(200mm)、12英寸(300mm)外延片项目”,总投资40亿元,全部达产后年产值将达到50亿元左右。


OEM / SI

2021年1-8月机械行业运行情况
1-8月机械行业增加值同比增长16.2%,高于同期全国工业3.1个百分点;8月当月增加值同比增长0.5%。累计实现营业收入16.49万亿元,同比增长21.5%;利润总额0.98万亿元,同比增长16.4%。 

中国塑料机械工业行业十四五发展规划
塑机行业目前产值规模在600多亿元人民币,2020年出口业务占国内生产的比重为24.24%(2019年该比重为28.73%)。
根据《规划》,到2025年行业年产值将突破800亿元人民币,营入利润率保持在10%左右。


房地产

天津:"十四五"将培育建设国际消费中心城市
10月11日,天津市政府新闻办举行发布会,介绍了《天津市培育建设国际消费中心城市实施方案(2021-2025年)》的相关内容。方案提出了打造消费地标、聚焦消费国际化、打造引领消费新高地、创建国际水准消费环境、构建国际消费自由便利制度环境和构建区域消费联动发展新格局等6方面重点任务。同时,天津将营造良好的文旅消费环境,打造河、海、山、洋楼、乡村五大主题,依托重要展会和头部企业,促文旅消费升级。天津还将打造形成具有全球影响力和竞争力的体育消费城市,以2022年北京冬奥会为契机,大力发展冰雪运动;推动足球、篮球、排球"三大球"项目高质量发展,加快打造"排球之城"。 

万达与中国一汽启动战略合作
双方将成立汽车服务公司,万达将利用旗下商业广场及文旅项目建设红旗商超旗舰店,并与一汽合作打造新能源汽车生产基地、主题文旅小镇,建设“红旗万达智慧社区”。规划中的红旗万达智慧社区,将成为集5G应用、自动驾驶、低碳环保、产城融合等全新理念于一体的创新智慧城区,树立践行国家碳达峰、碳中和战略的新典范。 


数据中心

2000个高功率机柜 奥飞数据与百度达成合作意向
近日,奥飞数据与百度签署意向通知书,双方就奥飞数据南沙数据中心项目合作达成意向。由奥飞数据向百度提供2000个定制化高功率数据中心机柜及相关的增值服务;在2022年2月28日前公司向百度交付机柜数为500个,服务期限6年。合作期内此项目合作总收入预计约10亿元。 


石油/化工 

宁德时代320亿元邦普一体化电池材料项目落户宜昌
宁德时代拟由控股子公司广东邦普及其子公司在湖北省宜昌市姚家港化工园田家河片区投资建设邦普一体化电池材料产业园项目,项目投资总金额不超过320亿元。项目建设期6年(2022年-2027年),主要建设具备废旧电池材料回收、磷酸铁锂及三元前驱体、磷酸铁锂、钴酸锂及三元正极材料、石墨、磷酸等集约化、规模化的生产基地,其中一体化电池材料配套化工材料中的磷酸、硫酸等原料建设项目拟与湖北宜化化工股份有限公司合作建设。 


2021 年重点项目 

2021年已发布的重点项目信息
2021年9月28日-10月12日,新增“江西省2021年第二批省重点项目建设计划”和“山西2021年省定省管重点工程(第一批)项目”发布信息。





C 区域信息

大湾区

在深圳签约51个项目揽金623亿元 长沙拥抱粤港澳大湾区
10月12日,长沙市推进“三高四新”战略暨投资环境推介会在深圳举行。此次推介会期间签约的51个项目总投资623亿元,包括推介会现场签约项目24个和成果项目27个。其中,投资方来自粤港澳大湾区的项目46个,主要包括工业制造业和现代服务业两大类别。“三类500强”企业投资项目10个,包括在推介会现场签约的湘江文旅产业及城市综合开发项目、华润资本地标性城市综合体、佳兆业健康集团互联网医疗总部(中国)基地等;工业制造业项目24个,如大族激光二期及中西南区域总部、益心达医疗器械湖南生产基地、长沙中电数智园项目等。

粤港澳大湾区香港万亿基建出炉
10月6日,香港行政长官林郑月娥宣读2021年度施政报道。香港将拿出临近深圳的元朗区和北区的全部土地,一共300平方公里土地,设立“北部都会区”,融入国家发展大局,跟深圳、跟大湾区协同发展,共同建设国际创新科技中心。“北部都会区”包含的北区、元朗,跟深圳的福田、罗湖、盐田接壤,跟深圳的南山区隔深圳湾相望。为了实现港深同城化发展,“施政报告”提出了一系列重大铁路项目。对于最受瞩目的住房问题,“施政报告”提出,未来10年兴建33万套公营住房,和10万套商品房(私营房屋)。
政府会继续投资基建,提升香港竞争力。因应疫情对经济的影响,亦会把基建投资作为刺激经济逆周期的主要措施。本立法年度财务委员会已批核的基本工程拨款高达破纪录的2,200亿元,预计未来数年政府在基本工程开支每年将超过1,000亿元。



长三角 

长三角示范区:首个跨省域规划建设导则诞生
《长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区规划建设导则》已经正式印发实施,这是我国第一部跨省域的规划建设导则,将助力示范区先行启动区实现“一套标准管品质”。《导则》重点聚焦生态环境、城市设计、综合交通等3个重点领域。



D 友商动态


施耐德

施耐德推出全新改进的 PowerPacT 塑壳断路器 (MCCB)
更新后的 PowerPacT MCCB 拥有新的和改进的功能,包括:Visi-Trip LED断路器定位器、更新的盖板设计、半透明断路器以及Zigbee 无线技术。




以上新闻来源于公开网站,如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com


-> 返回目录



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language