UniSec 空气绝缘开关设备
适用于12-24 kV 中压配电系统的空气绝缘二次开关设备
UniSec 户内空气绝缘二次开关设备是模块化及功能全面的开关柜。广泛适用于电网,共用事业,轻工业,数据中心,商业建筑,小型发电厂,分布式电厂和其他二次变电站系统 。满足严苛的使用环境,如低温环境、高海拔、高污秽环境等。
主要优势
- 高安全性和可靠性
PM级隔室,高转移电流,内部燃弧,高海拔,低温,凝露,震动及零表压开断试验最大保障设备的在各种极端恶劣环境下可靠运行,以及对使用者的安全保障
- 方案灵活
模块化的设计,负荷隔离开关的灵活搭配,固定式断路器及接触器的方案满足小型化需求,抽出式断路器满足便捷维护,满足客户的不同使用需求
- 满足中国电网的特殊需求
以超高的产品质量以及参数满足国家电网及南方电网的特殊需求
- 配网数字化及自动化
智能分布式自动化解决方案,多频导纳接地故障检测,远程操控,远程监控,设备健康运维一系列数字化解决方案
主要特性
- 额定电压:12-24 kV
- 额定电流:400 A,630 A,1250 A
- 额定短时耐受开断电流:1 2kV 最大 31.5 kA;24 kV 最大 20 kA
- 最大海拔高度:2500 米