ABB liefert eine große Zahl elektrotechnischer Produkte für anspruchsvolle Schiffbau/Offshore-Anwendungen. Bewährte und zuverlässige Produktlösungen kombiniert mit einem echten weltweiten Support gewährleisten Schiffseignern, Betreibern, Werften, OEMs, Schaltschrankbauern und Systemintegratoren einen erstklassigen Service.
ABB-Standard-Niederspannungsgeneratoren für den Schiffbau/Offshore-Bereich sind speziell für den Einsatz als Dieselgeneratoren zur Haupt-, Hilfs- oder Notstromerzeugung ausgelegt. 4-polige Standardgeneratoren von ABB haben sich in anspruchsvollen Marineanwendungen bewährt. Sie zeichnen sich durch kurze Lieferzeiten und eine hohe Zuverlässigkeit aus.
Vorteile:
- Kurze Lieferzeiten
- Robuste Konstruktion für den rauen Betrieb auf Schiffen und Offshore-Einrichtungen
- Mit allen Klassifikationen im Schiffbau/Offshore-Bereich kompatibel
Baugrößen | 180 – 450 |
Pole | 4 |
Leistungsbereich | 14 – 2430 kVA |
Spannungen | 380 – 440 V bei 50 Hz
415 – 480 V bei 60 Hz |
Drehzahlbereich | 1500 oder 1800 U/min, (50 oder 60 Hz) |
Modulare Niederspannungsgeneratoren von ABB sind maßgeschneidert für Dieselgeneratoren oder für den Betrieb als Wellengeneratoren auf Schiffen oder Offshore-Plattformen. ABB hat die Erfahrung, individuell ausgelegte Generatoren für anspruchsvolle Applikationen im Schiffbau/Offshore-Bereich termingerecht unter Einhaltung des Budgets zu liefern.
Vorteile:
- Flexibles Design zur Erfüllung der projektspezifischen Anforderungen
- Zuverlässiges Erregersystem für eine sichere Stromversorgung unter allen Bedingungen
- Umfangreiche Erfahrung mit verschiedenen Motoren- und Schiffstypen
Baugrößen | 400 – 630 |
Pole | 4 – 10 |
Leistungsbereich | 500 – 5000 kVA |
Spannungen | 400 V bei 50 Hz
450 V oder 690 V bei 60 Hz |
Frequenz und Drehzahl | 50/60Hz und 600 – 1800 U/min |
Nennleistungsfaktor | 0,8 |
ABB-Niederspannungsgeneratoren für den Schiffbau/Offshore-Bereich, die sowohl die Standard- als auch die modulare Baureihe einschließen, sind speziell für Schiffbau-/Offshore-Anwendungen ausgelegt, wo sie als Dieselgeneratoren oder Wellengeneratoren auf Schiffen oder Offshore-Plattformen zum Einsatz kommen. Sie werden zur Haupt- oder Notstromerzeugung eingesetzt. Niederspannungsgeneratoren für den Marinebereich können auf den unterschiedlichsten Schiffstypen verwendet werden. Hierzu gehören:
- Kreuzfahrtschiffe
- Auto- und Eisenbahnfähren
- Eisbrecher
- Mehrzwecktankschiffe
- Erdgastanker
- Eisgängige Schiffe
- Versorgungsschiffe
- Bohrinseln usw.