Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Ersatzteilpakete

Unsere Ersatzteile sind als Einzelkomponenten oder in Paketen erhältlich.

Wartungspakete

Wartungspakete von ABB verkürzen die Wartungsdauer. Die Pakete enthalten die Komponenten, die im Rahmen bestimmter Wartungsarbeiten ausgetauscht werden müssen. Sie enthalten Originalersatzteile und sind die wirtschaftlichste Möglichkeit, die benötigten Teile zu beziehen.

ABB-Ersatzteilpakete

Betrieb – für die Inbetriebnahme und die ersten Betriebsjahre.
Empfohlen – erweiterte Version des Pakets „Betrieb“ zur Abdeckung des erwarteten Ersatzteilbedarfs während der Betriebszeit der Ausrüstungen.
Kritisch – für kritische Anwendungen, bei denen Stillstandszeiten auf ein Minimum begrenzt sein müssen.

Wesentliche Vorteile

  • Der Paketinhalt ist auf die Motor- oder Generatorkonstruktion abgestimmt
  • Die Pakete werden nach der Erfahrung des Herstellers zusammengestellt
  • Die Logistikkosten werden minimiert
  • Die Teile können für eine Langzeitlagerung verpackt werden
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns