Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Niederspannungs-Motoren mit erhöhter Sicherheit

Geräteschutzniveau Gb für Zone 1 und 2

ABB bietet von ATEX-zertifizierte IE2 Niederspannungs-Motoren mit erhöhter Sicherheit und hohem Wirkungsgrad. Die Motoren erfüllen die unterschiedlichsten Anforderugen sind auf verschiede Anwendungen ausgerichtet.

Schutzart EEx e / Ex e  
Ausgangsleistung                 0,25 bis 1 100 kW 
Baugröße IEC 80 bis 560
Gehäusematerial Grauguss
Anzahl der Pole 2 bis 12
Voltages All commonly used voltages
Frequenz 50 bis 60 Hz
Schutzart IP 55 oder besser
Zündschutzart Für Zone 1 oder 2
Temperaturklassen T1 - T3
Gas group IIC
Zertifikate Gemäß ATEX-Richtlinie
Merkmale
  • Variants for different standards in the oil and gas sector
  • Type approval for most marine classification societies
  • Application specific design available
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns