Synchronmotoren von ABB, konstruiert für die Anwendung in der chemischen Industrie und für die Luftabscheidung, sind für Extruder, Kompressoren und Expander optimiert. Es stehen sowohl langsam- als auch schnelllaufende Synchronmotoren zur Verfügung, die weltweit in verschiedensten Chemieanlagen ihre hohe Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Die Motoren können entweder direkt an das Netz angeschlossen oder über Frequenzumrichter betrieben werden. Frequenzumrichter von ABB haben sich in zahlreichen Applikationen weltweit durch ihre gute Leistung bewährt. ABB-Synchronmotoren können an die Spezifikationen von Kunden aus der chemischen Industrie angepasst werden.
Synchronmotoren von ABB zeichnen sich durch ein flexibles Designkonzept aus, sodass der Motor an nahezu alle Arten von Anwendungen, Anlagen und Anforderungen angepasst werden kann. Sie sind kompakt, leicht und mühelos anpassbar. Wir arbeiten immer mit unseren Kunden zusammen, bringen unsere applikationsspezifischen Erfahrungen ein und stellen so sicher, dass die jeweiligen Anforderungen erfüllt werden. Unsere Produkte sind für eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bei geringen Betriebskosten ausgelegt. Dieses bewährte Konstruktionskonzept hat bei den unterschiedlichsten Motorapplikationen eine sehr gute Leistung und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt.