Mechanischer Schutz des Fliehkraftschalters zum Schutz des Motors bei Überdrehzahl. Manuell rücksetzbarer Wärmeschutz in großem Klemmenkasten. Epoxidharzfarbe für die Landwirtschaft und Thermoabdeckung zum Schutz des Motors vor rauen Betriebsumgebungen. Verlängerte Welle (Lüfterseite) mit Abflachung für Schraubenschlüssel für manuelles Drehen der Förderschnecke. NEMA 56N-Flansch zum Anschluss an den Antrieb/das Getriebe. Das Untersetzungsgetriebe ist an den Motor angebaut. Ausführung für hohe Effizienz. Feuchtigkeitsbeständige Kupferwicklungen, 200 °C. Stator und Stahlgehäuse mit 100 % fester, nicht hygroskopischer Polyesterfarblackierung. Robuster Typ-1-Kondensator.
Antriebssysteme für Futterschnecken in der Geflügelzucht.