Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Permanentmagnet-Synchronmotoren

Merkmale:

Der Motor verfügt über Permanentmagnete, die in den Rotor eingebettet sind, sodass ausgeprägte Pole entstehen, die die Last mit der Frequenz bei Null-Schlupf synchronisieren. Stahlgehäuse, oben montierter Anschlusskasten aus Stahl, Servicefaktor 1.0, Isolationsklasse F, Umgebungstemperatur 40 °C, Dauerbetrieb. Präzisionsauswuchtung bei max. sicherer Drehzahl = 6.000 U/min. Vorbereitet für Stromrichterbetrieb, geeignet für einen Konstantmoment-Drehzahl-Bereich von 10:1. 

Anwendungen: 

Permanentmagnet-Synchronmotoren sind für Anwendungen ausgelegt, die eine eigene, präzise, Drehzahlregelung ohne Rückführung bei einzelnen oder mehreren verbundenen Betriebsabläufen benötigen.

Loading documents
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns