Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Baldor-Reliance EC Titanium™ - integriertes Motor-Umrichterpaket

EC Titanium™ Motoren sind hocheffiziente, integrierte Motorantriebe, welche die Synchronreluktanz- und die Permanentmagnet-Technologie zu einer nachhaltigen, drahtlos verbundenen Lösung vereinen, und somit das Betriebsergebnis der Kunden verbessern.

Merkmale

  • Wirkungsgrad IE5 - hocheffizient bei Voll- und Teillast mit einer möglichen Steigerung des Wirkungsgrads um bis zu 16 %.
  • Integrierte Lösung - spart Platz im Schaltschrank und reduziert die Verdrahtungskosten, da der Frequenzumrichter auf dem Motor oder an der entgegengesetzten Antriebsseite montiert wird.
  • Flexibilität bei Einstellung und Steuerung - zahlreiche Optionen, darunter kabelgebundene Tastaturen und PC-Tools für eine einfache Inbetriebnahme und Einstellung. Bluetooth-Kommunikation für eine komfortable Konfiguration und die Anbindung an ABB Ability™.
  • Plug and play - der Antrieb ist vorprogrammiert und erfordert nur zwei Eingänge (Start/Stopp), um sofort einsatzfähig zu sein.
  • IEC und NEMA - Der Titanium Motor ist sowohl als IEC als auch als NEMA Variante verfügbar.
  • Leistungsdichte - mehr Leistung aus einer kleineren Baugröße.
  • Zuverlässig und geräuscharm - ein extrem niedriger Anlaufstrom reduziert die mechanische Belastung.
  • Die integrierten Motorantriebe sind für ABB Ability™ vorbereitet und verfügen über die Fähigkeit zur Zustandsüberwachung.

Applikationen

  • Abluftventilatoren
  • Energierückgewinnungssysteme
  • Gebläse
  • Klimatisierungsgeräte
  • Roof Top Anlagen

Branchen

  • Kälte- / Klimatechnik
  • Wasser- / Abwassertechnik

Downloads und Links