Die erste Wahl bei Energieeffizienz
IE5 Synchronreluktanzmotoren bieten einen neuen Wirkungsgrad: Ultra-Premium. Es ist unsere Antwort auf globale Megatrends und hilft Ihnen, einen Unterschied in Ihrer Branche zu machen.
IE5 Synchronreluktanzmotorenermöglichen extrem effiziente Systeme. Ihre niedrige Betriebstemperatur bedeutet hohe Zuverlässigkeit und geringe Wartungskosten. Zusammen mit modernster Antriebstechnologie und einer speziellen Software sichern diese Motoren eine optimale Effizienz und Zuverlässigkeit.
- Motortyp: M3AL/M3BL
- Leistung: 5,5–315 kW
- Baugrößen: IEC 132–315
- Verifizierte IE5-Effizienz
- Bis zu zwei Baugrößen kleiner als konventionelle Konstruktionen
- doppelte Ausgangsleistung ohne Erhöhung der Motorbaugröße
- Leistung wie ein Permanentmagnetmotor - jedoch ohne Magnete
- Kosteneffizienz und Wartungsfreundlichkeit wie bei einem Asynchronmotor
- Höhere Zuverlässigkeit durch geringere Lager- und Wicklungstemperatur
- Längere Lagerlebensdauer
- Präzisere Prozesssteuerung
- Bessere Teillasteffizienz
- Präzisere Prozesssteuerung