Das Design der Synchronmotoren für Standardanwendungen ist für eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz optimiert. Das Design umfasst sowohl langsam- als auch schnelllaufende Synchronmotoren, die weltweit in unterschiedlichen Anlagen ihre hohe Leistung unter Beweis stellen. Die Motoren können entweder direkt an das Netz angeschlossen oder über Frequenzumrichter betrieben werden. Frequenzumrichter von ABB haben sich in zahlreichen Applikationen weltweit durch ihre extrem gute Leistung bewährt.
Synchronmotoren von ABB zeichnen sich durch ein flexibles Designkonzept aus, sodass der Motor an nahezu alle Arten von Anwendungen, Anlagen und Anforderungen angepasst werden kann. Sie sind kompakt, leicht und mühelos anpassbar. Wir arbeiten immer mit unseren Kunden zusammen, bringen unsere applikationsspezifischen Erfahrungen ein und stellen so sicher, dass die jeweiligen Anforderungen erfüllt werden. Unsere Produkte sind für eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bei geringen Betriebskosten ausgelegt. Dieses bewährte Konstruktionskonzept hat bei den unterschiedlichsten Motorapplikationen eine sehr gute Leistung und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt.