Synchronmotoren mit Direktanschluss, 4 und 6 Pole, technische Daten

Vorteile

  • hohe Energie
  • hohes Drehmoment
  • hohe Effizienz
  • hohe Verfügbarkeit für die Kompensation des Leistungsfaktors
  • niedrige Betriebskosten
  • geringe Verluste

 

Leistung
1 MW bis 75 MW bei 50 Hz
2,700 bis 74,000 PS bei 60 Hz
Baugröße
710 bis 1400
Spannungen
1 - 15 kV
Frequenz
50, 60 Hz oder VSD
Schutzart
IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24
Kühlung
IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W
Normen
IEC, NEMA, BS, VDE, CSA
Ex Schutzart   
Druckfest, Non-sparking

Related links

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language