Οι ανοξείδωτοι κινητήρες της ABB για εφαρμογές τροφίμων και ποτών είναι ανθεκτικοί στον καθαρισμό υψηλής πίεσης, τηρώντας εύκολα τα πρότυπα υγιεινής και μειώνοντας το χρόνο μη διαθεσιμότητας των διεργασιών.
Σχεδιασμένοι για βιομηχανίες που απαιτούν αυστηρές συνθήκες υγιεινής, όπως βιομηχανίες κρεάτων, πουλερικών, ψαριών, γαλακτοκομικών, αναψυκτικών αλλά και για όποια εφαρμογή απαιτεί υψηλή ασφάλεια τροφίμων.
- Λεία πλαίσια από ανοξείδωτο χάλυβα που διευκολύνουν τον καθαρισμό και την απολύμανση
- Βαθμός προστασίας IP69 για προστασία από είσοδο νερού που εξασφαλίζει τη δυνατότητα εσωτερικού καθαρισμού
- Χαρακτηριστικά χαραγμένα με λέιζερ πάνω στον κινητήρα για την εξάλειψη του φαινομένου διάβρωσης ανάμεσα στον κινητήρα και την παραδοσιακή μεταλλική πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Περιβλημένα τυλίγματα αποτρέπουν οποιαδήποτε επαφή με νερό ή υγρασία
- Χαμηλή θερμοκρασία επιφάνειας με χαμηλότερα λειτουργικά κόστη χάρη στην υψηλή απόδοση
- Λίπανση με βρώσιμο γράσσο κατηγορίας H1 κατάλληλο για τρόφιμα
Οι κινητήρες διατίθενται με ισχύ από 0.18 - 7.5 kW, 2-6 πόλους σε 230-690 V και 60 Hz.