IEC Κινητήρες χαμηλής τάσης για εφαρμογές νερού και λυμάτων

Η ABB διαθέτει πληθώρα IEC κινητήρων χαμηλής τάσης, από τυπικούς επαγωγικούς κινητήρες που παρέχουν υψηλά επίπεδα απόδοσης, έως προηγμένης τεχνολογίας που υπερβαίνει τις συμβατικές απαιτήσεις απόδοσης. Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές σημαίνει ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αλλά και οι OEMs, μπορούν να επιλέξουν με σιγουριά έναν κινητήρα για οποιαδήποτε αντλία, συμπιεστή ή ανεμιστήρα που χρησιμοποιείται στον κλάδο επεξεργασίας νερού και λυμάτων.

Οι κινητήρες της ABB χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών νερού και λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων:

  • αντλιοστάσια
  • αντλίες παροχής
  • συστήματα άρδευσης
  • δίκτυα νερού και λυμάτων
  • αναμείκτες, κλείσιμο αντλιών
  • αντλίες μεταφοράς
  • διαχείριση νερού και λυμάτων
  • αντλίες λάσπης
  • διεργασίες αφαλάτωσης
  • συμπιεστές
  • ανεμιστήρες
 
Water390

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα

Βασικά χαρακτηριστικά
Γενικής χρήσης
Υψηλών επιδόσεων
Υδρόψυκτοι
Σύγχρονοι

Οι κινητήρες διαθέτουν  πολλά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία στις περιβαλλοντικές συνθήκες που εντοπίζονται σε εφαρμογές νερού και λυμάτων.

  • Προστασία από τις εξωτερικές συνθήκες που συναντώνται στη βιομηχανία
  • Ρουλεμάν στην πλευρά του άξονα (D-end) για την εμπόδιση αξονικών κινήσεων
  • Τα ρουλεμάν με μη ανανεώσιμο ή ανανεώσιμο γράσσο μέσω συστημάτων ανακούφισης
  • Τέλεια σύνδεση κινητήρα-ανεμιστήρα για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
  • Μεγάλο κουτί ακροδεκτών για εύκολη εγκατάσταση
  • Προεπιλεγμένος βαθμός προστασίας IP55 με δυνατότητα και για IP56
  • Επιφανειακή κατεργασία για κλάσεις διάβρωσης C3M, C4 και C5.
  • Ενεργειακές κλάσεις IE3, IE4 και IE5 για τη μείωση εκπομπών
  • Σχεδιασμένοι για λειτουργία μετατροπέα συχνότητας (frequency converter)

Κινητήρες από 0.75 έως 1000 kW
Μέγεθος πλαισίου κατά IEC από 80 έως 450 για υλικό πλαισίου από χυτοσίδηρο και από 80 έως 250 για αλουμίνιο
Έως και 5 χρόνια εγγύηση

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Ρουλεμάν στην πλευρά του άξονα (D-end) για την εμπόδιση αξονικών κινήσεων
  • Ευέλικτο προϊόν, κατάλληλο για εφαρμογές νερού και λυμάτων
  • Online τεκμηρίωση προϊόντος
  • Προϊόντα υψηλής διαθεσιμότητας
  • Παγκόσμια εξυπηρέτηση

Επιλογές κινητήρα:

  • Εύρος ισχύος: 0.09 έως 355 kW
  • Μέγεθος πλαισίου: 56 έως 355, με διαθέσιμα υλικά πλαισίου αλουμίνιο και χυτοσίδηρο
  • Ενεργειακές κλάσεις: IE2 και IE3

Κατάλογος προϊόντων

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Μειωμένες απώλειες σημαίνει ότι οι κινητήρες λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες με εκτεταμένη λίπανση, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν και της μόνωσης.
  • Στεγανοποιητικά στοιχεία για την προστασία των ρουλεμάν και των εσωτερικών εξαρτημάτων από την είσοδο επιβλαβών ποσοτήτων αέρα και στερεών.
  • Πλαίσια από αλουμίνιο ή χυτοσίδηρο υψηλής ποιότητας με επιφανειακή κατεργασία για αντιδιαβρωτική κλάση C3M
  • Ρουλεμάν στην πλευρά του άξονα (D-end) για την εμπόδιση αξονικών κινήσεων
  • Τα ρουλεμάν με μη ανανεώσιμο ή ανανεώσιμο γράσσο μέσω συστημάτων ασφαλείας
  • Θερμοκρασία γράσσου στα ρουλεμάν από -30° έως 120°C
  • Μεγάλο κουτί ακροδεκτών για εύκολη εγκατάσταση
  • Τέλεια σύνδεση κινητήρα-ανεμιστήρα για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
  • Επίπεδο δονήσεων κινητήρα βαθμού Α (IEC 60034-14)

Επιλογές κινητήρα:

  • Εύρος ισχύος: 0.09 έως 1000 kW
  • Μέγεθος πλαισίου: 63 έως 450, διαθέσιμα υλικά αλουμίνιο και χυτοσίδηρο
  • Ενεργειακές κλάσεις: IE2 και IE3

Κατάλογος προϊόντων
Water cooled motor

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εξοικονόμηση χώρου και βάρους χάρη στη συμπαγή κατασκευή και εξάλειψη της ανάγκης χρήσης εσωτερικού ή εξωτερικού ανεμιστήρα
  • Οικονομικό κύκλωμα ψύξης για τον περιορισμό των απωλειών θερμότητας από το σύστημα και τη διατήρηση των συνθηκών λειτουργίας του άμεσου περιβάλλοντος
  • Προστασία από πιθανή μόλυνση και διακυμάνσεις θερμοκρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα

Επιλογές κινητήρα:

  • Έως και 2 MW
  • Μεγέθη πλαισίου: 280 έως 500
SynRM-ACS880

Οι σύγχρονοι κινητήρες προτιμούνται συνήθως, όταν η υψηλή αξιοπιστία, η απόδοση, ο ακριβής έλεγχος του κινητήρα σε χαμηλές ταχύτητες, αλλά και ο μικρός όγκος του εξοπλισμού είναι αδιαμφισβήτητες απαιτήσεις.

Σύγχρονοι επαγωγικοί κινητήρες

Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας μόνιμου μαγνήτη σε συνδυασμό με την απλότητα και την ευχρηστία μιας πλατφόρμας επαγωγής. Κάθε πακέτο κινητήρα-ρυθμιστή στροφών συνδυάζει τεχνολογία στάτορα αποδεδειγμένης αξιοπιστίας, ένα καινοτόμο σχέδιο ρότορα χωρίς μαγνήτη, έναν βιομηχανικό ρυθμιστή στροφών υψηλών επιδόσεων και ένα προηγμένο λογισμικό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και πλήρη λύση.

Η ποικιλία κινητήρων μόνιμου μαγνήτη επεκτείνει το εύρος αποδοτικών ονομαστικών ταχυτήτων των μηχανημάτων της παραγωγής στο φάσμα 100-850 r/min. Οι κινητήρες απλοποιούν τα συστήματα οδήγησης εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης μειωτήρων. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τροφοδοσία μετατροπέα συχνότητας, όπου παρέχουν υψηλή ακρίβεια ταχύτητας, ακόμη και χωρίς αισθητήρες ελέγχου, επειδή είναι σύγχρονοι κινητήρες χωρίς ολισθαίνοντα ρότορα.

Ιστορίες των πελατών μας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Select region / language