IEC Κινητήρες χαμηλής τάσης για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

Είτε επεξεργάζεστε κρέας, είτε παράγετε είδη αρτοποιίας, μπύρα ή ασχολείστε με το καβούρδισμα του καφέ, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησής σας και το μέγεθος της επιχείρησης σας, σας προσφέρουμε κινητήρες που θα σας εξασφαλίσουν καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία για την ασφάλεια των τροφίμων σας.


Οι ηλεκτροκινητήρες είναι αυτοί που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα σας κινούνται. Η επιλογή του κατάλληλου κινητήρα από τον κατάλληλο προμηθευτή είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν καθημερινά. Ως παραγωγός τροφίμων ή ποτών, πρέπει να διατηρείτε την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, να διασφαλίζετε ότι οι διεργασίες σας λειτουργούν χωρίς διακοπές - ακόμη και 24/7 -, αλλά και ότι είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα

Ζώνη υψηλής έκθεσης (Food zone 1)
Ζώνη χαμηλής έκθεσης (Splash zone 2)
Ζώνη μη έκθεσης (Dry zone 3)
Stainless steel motor
Περισσότερες λεπτομέρειες για τους IEC κινητήρες για εφαρμογές τροφίμων

Οι ανοξείδωτοι κινητήρες ασφαλείας της ΑΒΒ για εφαρμογές τροφίμων και ποτών μπορούν να αντέξουν υψηλών πιέσεων καθαρισμό, να διατηρούν τα πρότυπα υγιεινής και ταυτόχρονα να περιορίσουν το χρόνο μη διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων.

Σχεδιασμένοι για βιομηχανίες με αυστηρά πρότυπα υγιεινής όπως οι βιομηχανίες κρεάτων, πουλερικών, ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων, αναψυκτικών, αλλά και για οποιαδήποτε εφαρμογή στην οποία η ασφάλεια τροφίμων είναι καθοριστική.

Ιδανικοί για πλήθος εφαρμογών επεξεργασίας τροφίμων

  • Οι βασικοί κινητήρες μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν για τη χρήση σε διάφορες εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων, όπου η ασφάλεια αποτελεί σοβαρό ζήτημα.

Ασφάλεια τροφίμων και αξιοπιστία

  • Η χρήση γράσσου H1, που είναι κατάλληλο για τρόφιμα μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης.
  • Οι οδηγίες EHEDG συνιστούν τη χρήση γράσσου H1 σε όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων.

Λύσεις χωρίς χρώμα που εξαλείφουν τον κίνδυνο ξεφλουδίσματος

  • Η στιλπνή επιφάνεια αλουμινίου χωρίς μπογιά προσφέρει λεία επιφάνεια που καθαρίζεται και σκουπίζεται εύκολα.
  • Ιδανική λύση π.χ. για εφαρμογή ψύξης με ελεγχόμενο περιβάλλον.

 

Πιστοποιημένη ασφάλεια

Η έκρηξη από συσσώρευση σκόνης είναι ένας γνωστός και αποτρέψιμος κίνδυνος. Εγκαθιστώντας κινητήρες αντιεκρηκτικού τύπου μετριάζεται ο κίνδυνος έκρηξης σκόνης.

  • Πιστοποιημένοι κατά ATEX και IECEx, αλλά και από πολυάριθμα τοπικά πρότυπα.

Εύκολος καθαρισμός και εγκατάσταση

  • Λεία επιφάνεια που εμποδίζει τη συγκέντρωση σκόνης στον κινητήρα
  • Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου και λιγότερες απαιτήσεις χώρου
  • Πλαίσια από χυτοσίδηρο διαθέσιμα και για υψηλότερη ισχύ και ευέλικτες λύσεις σχεδιασμού

Ενεργειακά αποδοτικοί

  • Ενεργειακές κλάσεις IE2 και IE3

Η δράση μας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Select region / language