Ανώτατη ενεργειακή απoδοτικότητα: Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και τα λειτουργικά σας κόστη με τους σύγχρονους κινητήρες μαγνητικής αντίστασης της ABB, σχεδιασμένοι για να προσφέρουν εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Οι κινητήρες SynRM ανώτατης ενεργειακής κλάσης IE5 της ABB προσφέρουν έως και 40% χαμηλότερες απώλειες σε σύγκριση με τους κινητήρες IE3, καθώς και σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές CO₂ από τους επαγωγικούς κινητήρες IE3.
Αυξημένη παραγωγικότητα: Αξιοποιήστε την υψηλή ροπή και ισχύ των κινητήρων μας για να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητα στις βιομηχανικές σας διεργασίες, επιτυγχάνοντας ταχύτερες και πιο αποδοτικές λειτουργίες.
Αξιοπιστία σε απαιτητικές συνθήκες: Η τεχνολογία SynRM προσφέρει χαμηλότερες θερμοκρασίες περιελίξεων έως και 30°C και εδράνων έως και 15°C, γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και μειώνει την ανάγκη για συντήρηση.
Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας: Οι σύγχρονοι κινητήρες μαγνητικής αντίστασης της ABB μπορούν να ταιριάξουν στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας, καθώς σας επιτρέπει να επιλέξετε την ονομαστική ισχύ, το εύρος ταχύτητας και το μέγεθος πλαισίου του.