Επαγωγικοί κινητήρες υψηλών επιδόσεων για διεργασίες

Οι επαγωγικοί κινητήρες υψηλών επιδόσεων της ABB για διεργασίες, είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας σχεδιασμένα για υψηλή αντοχή στο χρόνο, ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές και συνθήκες εργασίας. Είναι κινητήρες ιδανικοί για βιομηχανικές διεργασίες και βαριές εφαρμογές - εξορύξεων, τσιμέντων, χαρτιού και άλλες - όπου οι χρησιμοποιούμενοι κινητήρες πρέπει να προσφέρουν συγκεκριμένα επίπεδα αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και απόδοσης σε απαιτητικές συνθήκες.

  • Παρέχουν εξαιρετική ευελιξία για τη διαμόρφωση εξειδικευμένων λύσεων και μπορούν να σχεδιαστούν ειδικά για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων των εφαρμογών.
  • Διαθέσιμη ευρεία γκάμα επιλογών και εξαρτημάτων

 Εύρος προϊόντων  
Χυτοσιδήρου M3BP - IEC μεγέθη πλαισίων 71 έως 450 
Αλουμινίου M3AA - IEC μεγέθη πλαισίων 63 έως 280 
Ισχύς εξόδου 0.25 έως 1000 kW
Κλάση απόδοσης IE2, IE3, IE4

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ABB_Jungfraubahn_landscape_hero_02_390x195
Πρωτοποριακή τεχνολογία από την ABB

Πάνω από 125 χρόνια καινοτομίας στις Άλπεις

Loading documents
Select region / language